Termosztát, KP98
060L113166
Reszet funkció: Manuális max., Kontaktus funkció: 2 SPST(NC), Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Védettség: IP30, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
060L113166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] | 14.0 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [K] | 14.0 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] | 14.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] | 14.0 K |
| Differencia típusa | Rögzített |
| Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Érzékelőtípus | Távérzékelő patron |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 138 |
| Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°C] [max.] | 120 °C |
| Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°C] [min.] | 60 °C |
| Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°F] [max.] | 250 °F |
| Hőmérséklet-intervallum - bal oldal [°F] [min.] | 140 °F |
| Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°C] [max.] | 180 °C |
| Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°C] [min.] | 100 °C |
| Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°F] [max.] | 350 °F |
| Hőmérséklet-intervallum - jobb oldal [°F] [min.] | 210 °F |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 39 3/8 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Készülék | Jobb oldali cső, 2 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | 2 SPST(NC) |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 150 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP98 THERMOSTAT |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 150 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 302.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Manuális max. |
| Reszetfunkció, bal oldal | Manuális max. |
| Reszetfunkció, jobb oldal | Manuális max. |
| SCIP dosszié szám | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP98 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
| Width (EF000008) | 138 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.686 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.62 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.993 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |