Termosztát, KP75
060L112066
Hőmérsékleti tartomány [°C]: 0 - 35, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távoli csatornaérzékelő, Védettség: IP30
060L112066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP30 |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 12.0 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.] | 12.0 K |
| Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.] | 2.5 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 16.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.] | 16.0 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.] | 3.5 K |
| Differencia típusa | Állítható |
| Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 1 x 3 5/8 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 25 x 125 mm |
| Érzékelőtípus | Távoli csatornaérzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 55 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 95 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 32 °F |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 78 3/4 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [mm] | 2000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 150 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP75 THERMOSTAT |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 110 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 230.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPS KPU Thermostat |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP75 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024MH27572 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
| Width (EF000008) | 55 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.506 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.462 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.468 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |