Danfoss logo
KP thermostat, straight cap. tube

Termosztát, KP61

060L110166

Hőmérsékleti tartomány [°C]: -30 - 15, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Kapilláris cső érzékelője, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]7.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]1.5 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.]7.0 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.]1.5 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]23.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]5.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]23.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]5.5 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]2.5 x 500 mm
ÉrzékelőtípusKapilláris cső érzékelője
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)192
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]59 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-22 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]196 7/8 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP61 THERMOSTAT
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]120 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]248.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként14 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP61
Töltés típusaPára
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30
Width (EF000008)55

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.534 Kilogramm
Nettó súly0.47 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.468 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428516884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm