Termosztát, BLS
061G7011
Kapcsolók és termosztátok
061G7011
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | BLS |
| Típusjelölés | BLS-C1020L1Q08 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.431 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.427 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |