Termosztát, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Környezeti hőmérséklet [°C]: -30 - 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Hőmérséklet-kapcsolók
061H1029
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia típusa | Rögzített |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Wires |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkeződifferencia [°C] | 18.0 °C |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kábelhossz | 23.60 in |
| Kábelhossz [m] | 0.600 m |
| Kapocs terhelhetőség | 15 A, 250 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPST(NC) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 100 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 200 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Auto |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | Bi-metal |
| Típusjelölés | 465424L100 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 85 Gramm |
| Nettó súly | 80 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |