Bimetál termosztát, 12E
061H1012
Bimetál termosztát, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 300
061H1012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | 12E Bi-Metal Therm. 12EN4220L12 I/200 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 300 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Bimetál termosztát |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | 12E |
| Típusjelölés | 12EN4220L120 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.039 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.037 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.119 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276054 |