Kapcsoló tartozékok, Beállítógomb
060-1068
Terméktípus: Tartozék, Használat termékhez: UT 72, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 48
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Spare parts and accessories for Switches
060-1068
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | UT 72 |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Beállítógomb |
| Terméktípus | Tartozék |
| További információk | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.009 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.001 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |