Kapcsoló tartozékok, Csillapítóeszköz
060-104866
Típusjelölés: Csillapítóeszköz, Használat termékhez: KP, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
060-104866
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KP |
| Használat termékmegjegyzéshez | Ø 0.3 mm hole |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Damping Device |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Csillapítóeszköz |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Csillapítóeszköz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.011 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.049 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |