Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

Kapcsoló tartozékok, Hegesztős csőcsonk

060-005766

Típusjelölés: Hegesztős csőcsonk, Használat termékhez: KP, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzésTube Ø6 x 150 external
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezKP
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionWelding Nipple
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm]10 x 0.75
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 db alátét, Al.
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévHegesztős csőcsonk
TerméktípusTartozék
TípusjelölésHegesztős csőcsonk
További információkØ6x150 external

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.032 Kilogramm
Nettó súly0.028 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.993 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk