Kapcsoló tartozékok, Érzékelőtartó készlet
017-420166
Típusjelölés: Érzékelőtartó készlet, Használat termékhez: RT; KP, Tartozékok: 4 db kábeltartó, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
017-420166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KPRT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Sensor Holder Kit |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 4 db kábeltartó |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőtartó készlet |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőtartó készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.006 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.005 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702428020985 |