Nyomáskapcsoló, YNS
061G4066
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
061G4066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106XWM08 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | YNS |
| Típusjelölés | YNS-C106XWM08 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.609 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.598 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.927 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277297 |