Nyomáskapcsoló, SNS
061G4004
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 270
061G4004
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SNS Pressure Switch AD01 I/270 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 270 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | SNS |
| Típusjelölés | SNS-AD01 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.081 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277693 |