Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Nyomáskapcsoló, RT116

017-617666

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1 - 10, Differencia [bar]: 0.33 - 1.3, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: RT, RT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]1.30 bar
Differencia [bar] [min.]0.33 bar
Differencia [psi] [max.]18.90 psi
Differencia [psi] [min.]4.80 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]22.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]320 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]363.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]10.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]1.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]145.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]14.50 psig
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT116
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.982 Kilogramm
Nettó súly0.854 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm