Nyomáskapcsoló, RT35W
017-528066
Differencia [bar]: 0.1, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7
017-528066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Contact rating @ 250K cycles | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] | 0.10 bar |
| Differencia [psi] | 1.50 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyadék csoport | 1 |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kategória | IV |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | RT35W PRESSOSTAT |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 7.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 100 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 8.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 116.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/2 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Presso_Diff.Presso |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 2.50 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 36.30 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Szakítónyomás [bar] | 28.0 bar |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT35W |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.036 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.918 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.685 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |