Nyomáskapcsoló, RT1
017-524666
Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.8 - 5, Differencia [bar]: 0.5, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP54, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22
017-524666
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] | 0.50 bar |
| Differencia [psi] [max.] | 9.40 psi |
| Differencia [psi] [min.] | 7.30 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
| Material Description | RT1 PRESSOSTAT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 22.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 320 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 363.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Manuális min. |
| SCIP dosszié szám | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Presso_Diff.Presso |
| Szabályozási tartomány | 23.6 inHg - 72.5 psig |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 5.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | -0.80 bar |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCEEACGLLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT1 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Védettség | IP54 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.856 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.746 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.685 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517409 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |