Danfoss logo
RT110 pressure switch

Nyomáskapcsoló, RT200

017-523766

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.2 - 6, Differencia [bar]: 0.25 - 1.2, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék017-140066
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]1.20 bar
Differencia [bar] [min.]0.25 bar
Differencia [psi] [max.]17.40 psi
Differencia [psi] [min.]3.60 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)276
Hűtőközeg(ek)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRT200 Nyomáskapcsoló M/15
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Max. Üzemi nyomás [bar]22.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]320 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]363.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]6.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]0.20 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]87.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]2.90 psig
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT200
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL által jóváhagyott hűtőközegekR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
VédettségIP66
Width (EF000008)76

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.984 Kilogramm
Nettó súly0.879 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423120918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm