Danfoss logo
RT6AES/B/W Pressure switch , G3/8  weld nipple, code 017-502166

Nyomáskapcsoló, RT6AEW

017-513866

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5 - 25, Differencia [bar]: 3, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 34

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ATEX értékesítési szöveg-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]3.00 bar
Differencia [psi]43.50 psi
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Kapocs terhelhetőségCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionRT6AEW Pressure Control, II 2G Ex ia IIC
Max. Üzemi nyomás [bar]34.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]495 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar] Pe38.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]551.0 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozHegesztett bütyök, d6,5/D10 mm
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Nyomás csatlakozás mérete3/8
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]25.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]5.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]362.60 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]72.50 psig
Szakítónyomás [bar]136.0 bar
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT6AEW
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.214 Kilogramm
Nettó súly1.108 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428128926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm