Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Nyomáskapcsoló, RT1A

017-501966

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.8 - 5, Differencia [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]1.60 bar
Differencia [bar] [min.]0.50 bar
Differencia [psi] [max.]23.20 psi
Differencia [psi] [min.]7.30 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-58 °F
Material DescriptionRT1A PRESSOSTAT
Max. Üzemi nyomás [bar]22.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]320 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe25.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]363.0 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozRoppanógyűrű, 6mm-es cső
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Nyomás csatlakozás mérete12 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 8434-1
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány23.6 inHg - 72.5 psig
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]5.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]-0.80 bar
Szakítónyomás [bar]88.0 bar
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT1A
UL által jóváhagyott hűtőközegekR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.88 Kilogramm
Nettó súly0.77 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.685 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428517560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm