Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Nyomáskapcsoló, RT19W

017-142666

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 5 - 25, Differencia [bar]: 1.2, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/2, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék017-518166
CE tanúsítványYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]1.20 bar
Differencia [psi]17.40 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás mérete2xPg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionRT19W Pressure Switch I/12
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]42.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]610 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe47.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]682.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/2
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosszié terméknévRT Presso_Diff.Presso
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]25.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]5.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]362.60 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]72.50 psig
Szakítónyomás [bar]63.0 bar
SzervizelhetőÉrintkezőrendszerek
TanúsítványCCCCEEACGLLVDPEDRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusRT19W
VédettségIP66

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.15 Kilogramm
Nettó súly1.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.75 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423309603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm