Elektromos léptető termosztát, DSE
061G9085
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Nyomáskapcsolók
061G9085
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
| Material Description | DSE Electrical Step Thermostat 7040A43 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Elektromos léptető termosztát |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | DSE |
| Típusjelölés | DSE-7040A43 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.475 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.781 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276160 |