Nyomáskapcsoló, KPU1
060-5236
Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differencia [bar]: 0.7 - 4, Kontaktus funkció: SPST(NO), Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
060-5236
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differencia [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differencia [psi] [max.] | 60.00 psi |
| Differencia [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Elektr. csatl. | Furat |
| Elektromos csatlakozás mérete | ⅞ in |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | for ½ in male pipe thread |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kapocs terhelhetőség | DC = 12 W-os próbaüzem144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kontaktus funkció | SPST(NO) |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KPU1 Pressure Switch M/14 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 17.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 250 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 20.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [psig] | 290.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 14 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dosszié terméknév | KPU Pressure Switch |
| Szabályozási tartomány | 6 inHg - 108 psig |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 108.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Alacsonynyomás-szabályozás |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KPU1 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.674 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.639 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.827 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063623 |
| Proposition 65 | Cancer |