Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Nyomáskapcsoló, KPU1B

060-5234

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.9 - 7, Differencia [bar]: 0.7, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos anya, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Application noteNot applicable for liquid line
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]0.70 bar
Differencia [psi]10.00 psi
Elektr. csatl.Furat
Elektromos csatlakozás mérete⅞ in
Elektromos csatlakozó megjegyzésekfor ½ in male pipe thread
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kap. cső hossztöredéke [in]36 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
Kapocs terhelhetőségDC = 12 W-os próbaüzem144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]250 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe20.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8912
Nyomás csatlakozás típusaKúpos anya
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióManuális min.
SCIP dosszié szám2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dosszié terméknévKPU Pressure Switch
Szabályozási tartomány28 inHg - 100 psig
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]7.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]-0.90 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]100.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]-14.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásAlacsonynyomás-szabályozás
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPU1B
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.734 Kilogramm
Nettó súly0.699 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.151 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer