Nyomáskapcsoló, KP5
060-513366
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 32, Differencia [bar]: 3, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35
060-513366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Azonos termék | 060-117366 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] | 3.00 bar |
| Differencia [psi] | 43.00 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP5 Pressure Switch I/48 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 510 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 35.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [psig] | 510.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Manuális max. |
| SCIP dosszié szám | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dosszié terméknév | KP Pressure Switch |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 32.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 464.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP5 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.265 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.468 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428011228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |