Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Nyomáskapcsoló, KP1

060-205191

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differencia [bar]: 0.7 - 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos anya, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]4.00 bar
Differencia [bar] [min.]0.70 bar
Differencia [psi] [max.]58.00 psi
Differencia [psi] [min.]10.00 psi
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kap. cső hossztöredéke [in]36 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
Kapocs terhelhetőség120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisú240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe20.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8912
Nyomás csatlakozás típusaKúpos anya
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány6 inHg - 108 psig
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]7.50 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP1
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.468 Kilogramm
Nettó súly0.433 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm