Danfoss logo
KP7B_060-200491

Nyomáskapcsoló, KP7B

060-200491

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 32, Differencia [bar]: 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]4.00 bar
Differencia [psi]58.00 psi
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kapocs terhelhetőség120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisú240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/36
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]510 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe35.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]510.0 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióManuális max.
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]32.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]464.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
Szakítónyomás [bar]140.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP7B
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.372 Kilogramm
Nettó súly0.333 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.57 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424497538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm