Nyomáskapcsoló, KP7W
060-200391
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 32, Differencia [bar]: 4 - 10, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35
060-200391
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Differencia [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Differencia [psi] [max.] | 145.00 psi |
| Differencia [psi] [min.] | 58.00 psi |
| Elektr. csatl. | Swivel cable connector |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hűtőközeg(ek) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Kapocs terhelhetőség | 120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisú240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Kategória | IV |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -13 °F |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/36 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 510 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 35.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [psig] | 510.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPI |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 32.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 464.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Szakítónyomás [bar] | 140.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP7W |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.38 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.345 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.57 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |