Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Nyomáskapcsoló, KP1

060-200166

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differencia [bar]: 0.7 - 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: KP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Application noteNot applicable for liquid line
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]4.00 bar
Differencia [bar] [min.]0.70 bar
Differencia [psi] [max.]58.00 psi
Differencia [psi] [min.]10.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Swivel cable connector
Elektromos csatlakozás méreteNPSM 1/2 - 14
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kapocs terhelhetőség120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A ellenállás, egyfázisú
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionKP1 PRESSOSTAT
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe20.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány6 inHg - 108 psig
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]7.50 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP1
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.368 Kilogramm
Nettó súly0.325 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.57 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm