Danfoss logo
Pressure switch, KP7W_060-133366_060-133391

Nyomáskapcsoló, KP7W

060-133391

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 32, Differencia [bar]: 4 - 10, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]10.00 bar
Differencia [bar] [min.]4.00 bar
Differencia [psi] [max.]145.00 psi
Differencia [psi] [min.]58.00 psi
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR454CR455AR507AR513A
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékKülönleges csatlakozó
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/32
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]510 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]510.0 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozLágy és 80mm hosszú
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete6 mm
Nyomás csatlakozás szabványaEN 1254-1
Nyomás csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]32.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]464.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
Szakítónyomás [bar]140.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP7W
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.394 Kilogramm
Nettó súly0.373 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.223 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424498276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm