Danfoss logo
KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Nyomáskapcsoló, KP5A

060-115366

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 32, Differencia [bar]: 3, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 10 x 0.75, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP30, Max. Üzemi nyomás [bar]: 35

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Application noteNot applicable for liquid line
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]3.00 bar
Differencia [psi]43.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP5A PRESSOSTAT
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]510 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe35.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]510.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete10 x 0.75
Nyomás csatlakozás szabványaISO 261
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióManuális max.
SCIP dosszié számec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dosszié terméknévKP Pressure Switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]32.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]464.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP5A
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.285 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.57 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm