Danfoss logo
Pressure switch, KP6EW, WEB060-8301

Nyomáskapcsoló, KP6EW

060-522466

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 8 - 42, Differencia [bar]: 4 - 10, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: FORRASZTÓS, ODF, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Nyomás male/female: ANYA, Védettség: IP44, Max. Üzemi nyomás [bar]: 46.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
ATEX értékesítési szöveg-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar] [max.]10.00 bar
Differencia [bar] [min.]4.00 bar
Differencia [psi] [max.]145.00 psi
Differencia [psi] [min.]58.00 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Kapocs terhelhetőségCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionKP6EW Pressure Switch M/32 ATEX
Max. Üzemi nyomás [bar]46.5 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]675 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe46.5 bar
Maximális tesztnyomás [psig]675.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)2
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaEN 1254-1
Nyomás csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R516A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]42.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]610.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványATEX – Kat. 3 – Zóna 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP6EW
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
VédettségIP44

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.427 Kilogramm
Nettó súly0.385 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428659680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm