Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakt nyomáskapcsoló, HTB

061G1085

Kontaktus funkció: SPST, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: 2.4 mm, Max. Üzemi nyomás [bar]: 33

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elektromos csatlakozó megjegyzések2 db Faston csatlakozó, 250
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kapocs terhelhetőségAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionHTB Pressure Switch X122 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]33.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]478 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar] Pe40.0 bar
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete2.4 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomásbeállítás BE [bar]12.8 bar
Nyomásbeállítás KI [bar]10.8 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsHTB-X122
Szerelési lehetőségek2 x M4 x 0.7
SzervizelhetőNem
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévKompakt nyomáskapcsoló
TerméktartozékokNem
TerméktípusHTB
TípusjelölésHTB-X122

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.108 Kilogramm
Nettó súly0.104 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.461 Liter
EAN/UPC5702428531504