Kompakt nyomáskapcsoló, HTB
061G1048
Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Max. Üzemi nyomás [bar]: 33
061G1048
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Csúszósarucsatlakozók |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | 3 db Faston csatlakozó, 250 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC125V/AC240VFLA 4 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | HTB Pressure Switch Z320 I/100 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 33.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 478 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 40.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | ¼ in |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás intervallum kategóriája | Magas nyomás |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásbeállítás BE [bar] | 0.0 bar |
| Nyomásbeállítás KI [bar] | 21.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Auto |
| Specifikációkulcs | HTB-Z320 |
| Szerelési lehetőségek | 2 x M4 x 0.7 |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Kompakt nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | HTB |
| Típusjelölés | HTB-Z320 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.135 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.128 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.441 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257749 |