Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt nyomáskapcsoló, FTB

061G1087

Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás male/female: Apa, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elektromos csatlakozó megjegyzések3 db Faston csatlakozó, 250
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kapocs terhelhetőségAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]435 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe43.0 bar
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete7 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleApa
Nyomásbeállítás BE [psig]357.5 psig
Nyomásbeállítás KI [psig]430.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióManuális
SpecifikációkulcsFTB-X389
Szerelési lehetőségek2 x M4 x 0.7
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEPED
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévKompakt nyomáskapcsoló
TerméktartozékokNem
TerméktípusFTB
TípusjelölésFTB-X389

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.124 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.445 Liter
EAN/UPC5702428531528