Kompakt nyomáskapcsoló, FTB
061G1086
Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Nyomás male/female: ANYA, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30
061G1086
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Csúszósarucsatlakozók |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | 3 db Faston csatlakozó, 250 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | FTB Pressure Switch X326 I/100 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 30.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 435 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 43.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | ¼ in |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás intervallum kategóriája | Magas nyomás |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásbeállítás BE [psig] | 327.5 psig |
| Nyomásbeállítás KI [psig] | 400.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Manuális |
| Specifikációkulcs | FTB-X326 |
| Szerelési lehetőségek | 2 x M4 x 0.7 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEPED |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Kompakt nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | FTB |
| Típusjelölés | FTB-X326 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.118 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.074 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531511 |