Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakt nyomáskapcsoló, FTB

061G1012

Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás male/female: Apa, Max. Üzemi nyomás [bar]: 30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elektromos csatlakozó megjegyzések3 db Faston csatlakozó, 250
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kapocs terhelhetőségAC125V/AC240VFLA 20 A
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC37 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]435 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe43.0 bar
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás csatlakozás mérete2.4 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleApa
Nyomásbeállítás BE [bar]25.0 bar
Nyomásbeállítás KI [bar]30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióManuális
SpecifikációkulcsFTB-3UC37
Szerelési lehetőségek2 x M4 x 0.7
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEPEDUL
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévKompakt nyomáskapcsoló
TerméktartozékokNem
TerméktípusFTB
TípusjelölésFTB-3UC37
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.119 Kilogramm
Nettó súly0.113 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.424 Liter
EAN/UPC5702428257923