Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Kompakt nyomáskapcsoló, ETB

061G1088

Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás male/female: Apa, Max. Üzemi nyomás [bar]: 11

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elektromos csatlakozó megjegyzések3 db Faston csatlakozó, 250
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kapocs terhelhetőségAC125V/AC250VFLA 6 A
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]11.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]159 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe16.5 bar
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete2.4 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Tulajdonság
Érték
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Nyomás male/femaleApa
Nyomásbeállítás BE [psig]21.3 psig
Nyomásbeállítás KI [psig]7.1 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióManuális
SCIP dosszié szám6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dosszié terméknévT2/TE2
SpecifikációkulcsETB-X331
Szerelési lehetőségek2 x M4 x 0.7
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEPED
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévKompakt nyomáskapcsoló
TerméktartozékokNem
TerméktípusETB
TípusjelölésETB-X331

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.134 Kilogramm
Nettó súly0.118 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.445 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm