Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt nyomáskapcsoló, ETB

061G1006

Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Nyomás male/female: ANYA, Max. Üzemi nyomás [bar]: 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elektromos csatlakozó megjegyzések3 db Faston csatlakozó, 250
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kapocs terhelhetőségAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]15.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]218 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe16.5 bar
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Tulajdonság
Érték
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásbeállítás BE [bar]3.0 bar
Nyomásbeállítás KI [bar]2.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióManuális
SCIP dosszié szám6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dosszié terméknévT2/TE2
SpecifikációkulcsETB-X310
Szerelési lehetőségek2 x M4 x 0.7
SzervizelhetőNem
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévKompakt nyomáskapcsoló
TerméktartozékokNem
TerméktípusETB
TípusjelölésETB-X310

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.139 Kilogramm
Nettó súly0.132 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.441 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm