Folyadékszint-kapcsoló, RT280A
017D004066
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 10, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT (NZ) SPDT, Érzékelőtípus: Hőérzékelő elem, Kapilláris cső hossza [mm]: 3000, Védettség: IP66
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Folyadékszint-kapcsolók
017D004066
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
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | 2xPg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-4/-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 10 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–2,5 mm2 |
| Érintkező differencia [°C] [max.] | -5.0 °C |
| Érintkező differencia [°C] [min.] | -65.0 °C |
| Érzékelőtípus | Hőérzékelő elem |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -60 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 118 1/8 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 3000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT (NZ) SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -58 °F |
| Material Description | RT280A LEVEL ALARM/REGULATOR |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 176.0 °F |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 22.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 319 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 362.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 3/8 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | Apa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relé kioldási ideje [s] | 0 s |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP dosszié terméknév | Electric control valve body(2) |
| Szervizelhető | Érintkezőrendszerek |
| Tanúsítvány | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Folyadékszint-kapcsoló |
| Terméknév | Folyadékszint-kapcsoló |
| Terméktartozékok | Általános tartozékokKapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | RT280A |
| Védettség | IP66 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.095 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.84 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.097 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |