Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Folyadékszint-kapcsoló, LLS/AKS 38 Retrofit, Illesztővarratos

148H3504

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Accessory (EF013236)TRUE
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 43650
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport12
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]149 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dosszié terméknévLLS 4000
Spare part (EF013237)TRUE
TanúsítványCMIMEACUA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévFolyadékszint-kapcsoló
TerméktípusLLS/AKS 38 Retrofit
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.939 Kilogramm
Nettó súly8.018 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.822 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk