Áramláskapcsoló, FQS
061H4005
Nyomás csatlakozás típusa: R, Nyomás csatlakozás mérete: 1 in, Közeg: Glikol; Édesvíz; Semleges sóoldat, Csatlakozás típusa: Menet, Kontaktus funkció: SPDT
061H4005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| Csökk. korr. DN100/4 in [l/min] [max.] | 940 l/min |
| Csökk. korr. DN100/4 in [l/min] [min.] | 200 l/min |
| Csökk. korr. DN125/5 in [l/min] [max.] | 1120 l/min |
| Csökk. korr. DN125/5 in [l/min] [min.] | 350 l/min |
| Csökk. korr. DN150/6 in [l/min] [max.] | 1700 l/min |
| Csökk. korr. DN150/6 in [l/min] [min.] | 530 l/min |
| Csökk. korr. DN25/1 in [l/min] [max.] | 45 l/min |
| Csökk. korr. DN25/1 in [l/min] [min.] | 18 l/min |
| Csökk. korr. DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] | 100 l/min |
| Csökk. korr. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 43 l/min |
| Csökk. korr. DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] | 140 l/min |
| Csökk. korr. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 63 l/min |
| Csökk. korr. DN50/2 in [l/min] [max.] | 250 l/min |
| Csökk. korr. DN50/2 in [l/min] [min.] | 50 l/min |
| Csökk. korr. DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] | 565 l/min |
| Csökk. korr. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 105 l/min |
| Csökk. korr. DN80/3 in [l/min] [max.] | 850 l/min |
| Csökk. korr. DN80/3 in [l/min] [min.] | 100 l/min |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Csővezeték-átmérő intervalluma Ø [in] [max.] | 6 in |
| Csővezeték-átmérő intervalluma Ø [in] [min.] | 1 in |
| Csővezeték-átmérő intervalluma Ø [mm] [max.] | 150 mm |
| Csővezeték-átmérő intervalluma Ø [mm] [min.] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Ház | VÍZÁLLÓ |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 176 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -13 °F |
| Közeg | ÉdesvízGlikolSemleges sóoldat |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 80 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | 5 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 176 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | 41 °F |
| Material Description | FQS Áramláskapcsoló W30G |
| Max. áramlási sebesség [m/s] | 2 m/s |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Növ. korr. DN100/4 in [l/min] [max.] | 950 l/min |
| Növ. korr. DN100/4 in [l/min] [min.] | 210 l/min |
| Növ. korr. DN125/5 in [l/min] [max.] | 1140 l/min |
| Növ. korr. DN125/5 in [l/min] [min.] | 380 l/min |
| Növ. korr. DN150/6 in [l/min] [max.] | 1800 l/min |
| Növ. korr. DN150/6 in [l/min] [min.] | 570 l/min |
| Növ. korr. DN25/1 in [l/min] [max.] | 50 l/min |
| Növ. korr. DN25/1 in [l/min] [min.] | 21 l/min |
| Növ. korr. DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] | 102 l/min |
| Növ. korr. DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] | 46 l/min |
| Növ. korr. DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] | 145 l/min |
| Növ. korr. DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] | 68 l/min |
| Növ. korr. DN50/2 in [l/min] [max.] | 255 l/min |
| Növ. korr. DN50/2 in [l/min] [min.] | 58 l/min |
| Növ. korr. DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] | 570 l/min |
| Növ. korr. DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] | 120 l/min |
| Növ. korr. DN80/3 in [l/min] [max.] | 880 l/min |
| Növ. korr. DN80/3 in [l/min] [min.] | 115 l/min |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1 in |
| Nyomás csatlakozás típusa | R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szakítónyomás [bar] | 48.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 696 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Áramláskapcsoló |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | FQS |
| Típusjelölés | FQS-W30G |
| Védettség | IP42 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.688 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.672 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.444 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |