Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Nyomáskapcsoló, KP7ABS

060-501366

Szabályozás, bal oldal [bar] Pe: 8 - 32, Jobb oldali vezérmű [bar] Pe: 8 - 32, Differencia bal oldalon [bar]: 4, Differencia jobb oldalon [bar]: 4, Kontaktus funkció: 2 SPST(NC), Reszetfunkció, bal oldal: Manuális max., Reszetfunkció, jobb oldal: Manuális max.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Application noteNot applicable for liquid line
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [max.]32.00 bar
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [min.]8.00 bar
Bal oldali vezérmű [psig] Pe [max.]464.00 psig
Bal oldali vezérmű [psig] Pe [min.]116.00 psig
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia bal oldalon [bar]4.00 bar
Differencia bal oldalon [psi]58.0 psi
Differencia jobb oldalon [bar]4.0 bar
Differencia jobb oldalon [psi]58.0 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [max.]32.0 bar
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [min.]8.0 bar
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [max.]464.0 psig
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [min.]116.0 psig
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KategóriaIV
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkció2 SPST(NC)
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-13 °F
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
Max. tesztnyomás, bal oldal [bar]35 bar
Max. tesztnyomás, jobb oldal [bar]35 bar
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozRoppanógyűrű, 6mm-es cső
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MWP bal oldal [bar] Pe35.0 bar
MWP bal oldal [psig] Pe510 psig
MWP jobb oldal [bar] Pe35.0 bar
MWP jobb oldal [psig] Pe510.0 psig
Nema védettségi besorolás (~)1
Nyomás csatlakozás mérete12 x 1.5
Nyomás csatlakozás szabványaISO 8434-1
Nyomás csatlakozás típusaM
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszetfunkció, bal oldalManuális max.
Reszetfunkció, jobb oldalManuális max.
SCIP dosszié számec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dosszié terméknévKP Pressure Switch
Szakítónyomás [bar]140.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásKettős nyomásszabályozás
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP7ABS
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.552 Kilogramm
Nettó súly0.493 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.861 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428011013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm