Nyomáskapcsoló, KP15
060-206091
Szabályozás, bal oldal [bar] Pe: -0.9 - 7, Jobb oldali vezérmű [bar] Pe: 8 - 32, Differencia bal oldalon [bar]: 0.7, Differencia jobb oldalon [bar]: 4, Kontaktus funkció: SPDT, Reszetfunkció, bal oldal: Manuális min.
060-206091
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bal oldali vezérlőmű tartománya Pe | 27 inHg - 101 psig |
| Bal oldali vezérmű [bar] Pe [max.] | 7.00 bar |
| Bal oldali vezérmű [bar] Pe [min.] | -0.90 bar |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia bal oldalon [bar] | 0.70 bar |
| Differencia bal oldalon [psi] | 10.0 psi |
| Differencia jobb oldalon [bar] | 4.0 bar |
| Differencia jobb oldalon [psi] | 58.0 psi |
| Elektr. csatl. | Swivel cable connector |
| Elektromos csatlakozás mérete | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 36 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
| Kapocs terhelhetőség | 120 Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilot üzem16 A ellenállás, egyfázisú8 A ellenállás, egyfázisúExtra: 50VA, 240V AC próbaüzem240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/16 |
| Max. tesztnyomás, bal oldal [bar] | 20 bar |
| Max. tesztnyomás, jobb oldal [bar] | 35 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| MWP bal oldal [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP bal oldal [psig] Pe | 245 psig |
| MWP jobb oldal [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP jobb oldal [psig] Pe | 465.0 psig |
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8912 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos anya |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszetfunkció, bal oldal | Manuális min. |
| Reszetfunkció, jobb oldal | Manuális max. |
| SCIP dosszié szám | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPI |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Kettős nyomásszabályozás |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP15 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.672 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.6 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.281 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |