Nyomáskapcsoló, KP15A
060-129366
Szabályozás, bal oldal [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Jobb oldali vezérmű [bar] Pe: 8 - 32, Differencia bal oldalon [bar]: 0.7 - 4, Differencia jobb oldalon [bar]: 4, Kontaktus funkció: SPDT+SPST(NO), Reszetfunkció, bal oldal: Auto, Reszetfunkció, jobb oldal: Auto
060-129366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Bal oldali vezérlőmű tartománya Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Bal oldali vezérmű [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Bal oldali vezérmű [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia bal oldalon [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differencia bal oldalon [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differencia bal oldalon [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differencia bal oldalon [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differencia jobb oldalon [bar] | 4.0 bar |
| Differencia jobb oldalon [psi] | 58.0 psi |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | Saudi Arabia RoHS |
| Elektr. csatl. | Gumi kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6-14 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Kapocs terhelhetőség | D sorkapocs: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT+SPST(NO) |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 149 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KP15A PRESSOSTAT |
| Max. tesztnyomás, bal oldal [bar] | 20 bar |
| Max. tesztnyomás, jobb oldal [bar] | 35 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| MWP bal oldal [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP bal oldal [psig] Pe | 245 psig |
| MWP jobb oldal [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP jobb oldal [psig] Pe | 510.0 psig |
| Nema védettségi besorolás (~) | 2 |
| Nyomás csatlakozás mérete | 10 x 0.75 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 261 |
| Nyomás csatlakozás típusa | M |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszetfunkció, bal oldal | Auto |
| Reszetfunkció, jobb oldal | Auto |
| SCIP dosszié szám | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPI |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Kettős nyomásszabályozás |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KP15A |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP44 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.768 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.723 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.993 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |