Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Nyomáskapcsoló, KP15

060-126566

Szabályozás, bal oldal [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Jobb oldali vezérmű [bar] Pe: 8 - 32, Differencia bal oldalon [bar]: 0.7 - 4, Differencia jobb oldalon [bar]: 4, Kontaktus funkció: SPDT+SPST(NO), Reszetfunkció, bal oldal: Auto

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Application noteNot applicable for liquid line
Bal oldali vezérlőmű tartománya Pe6 inHg - 108 psig
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [max.]7.50 bar
Bal oldali vezérmű [bar] Pe [min.]-0.20 bar
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia bal oldalon [bar] [max.]4.00 bar
Differencia bal oldalon [bar] [min.]0.70 bar
Differencia bal oldalon [psi] [max.]58.0 psi
Differencia bal oldalon [psi] [min.]10.0 psi
Differencia jobb oldalon [bar]4.0 bar
Differencia jobb oldalon [psi]58.0 psi
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [max.]32.0 bar
Jobb oldali vezérmű [bar] Pe [min.]8.0 bar
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [max.]464.0 psig
Jobb oldali vezérmű [psig] Pe [min.]116.0 psig
Kapocs terhelhetőségD sorkapocs: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT+SPST(NO)
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP15 PRESSOSTAT
Max. tesztnyomás, bal oldal [bar]20 bar
Max. tesztnyomás, jobb oldal [bar]35 bar
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
MWP bal oldal [bar] Pe17.0 bar
MWP bal oldal [psig] Pe245 psig
MWP jobb oldal [bar] Pe35.0 bar
MWP jobb oldal [psig] Pe510.0 psig
Nema védettségi besorolás (~)2
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás male/femaleApa
Nyomásérzékelő elemMembrán
Olajmentes hűtőközegekR134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszetfunkció, bal oldalAuto
Reszetfunkció, jobb oldalAuto
SCIP dosszié szám1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosszié terméknévKP KPI
SzervizelhetőNem
TanúsítványBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásKettős nyomásszabályozás
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP15
UL által jóváhagyott hűtőközegekR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévE31024
UL minősítésYes
VédettségIP44

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.514 Kilogramm
Nettó súly0.482 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.861 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422044659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm