Nyomáskülönbség kapcsoló, MP55
060B101366
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.3 - 4.5, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP20, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MP54 / MP55 / MP55A
Javasolt csere: 060B101391
060B101366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítás | Kikapcsolás a nyomás csökkenésének esetében |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 250 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 2 A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,2–1,0 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–1,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–1,5 mm2 |
| Érintkező differencia[bar] | 0.20 bar |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Gyári beállítás [psig] | 9.0 psig |
| Hűtőközeg(ek) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Készülék | Hőidőrelé |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Körny. Hőm. megjegyzés | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 17.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 245 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 319.0 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | ¼ in |
| Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás male/female | Apa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.] | 65.0 psi |
| Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relé kioldási ideje [s] | 120 s |
| Reszet funkció | Manuális min. |
| SCIP dosszié szám | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Diff. Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskülönbség kapcsoló |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | MP55 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.71 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.63 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.16 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |