Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Nyomáskülönbség kapcsoló, MP55

060B017366

Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.3 - 4.5, Reszet funkció: Manuális min., Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP20, Max. Üzemi nyomás [bar]: 17
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MP54 / MP55 / MP55A

Javasolt csere: 060B017391

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
BeállításKikapcsolás a nyomás csökkenésének esetében
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 250 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVRövidzárlat ellen védelem, biztosíték: 2 A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,2–1,0 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,2–1,5 mm2Tömör/összefont: 0,2–1,5 mm2
Érintkező differencia[bar]0.20 bar
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Gyári beállítás [psig]9.0 psig
Hűtőközeg(ek)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kapocs terhelhetőségAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KészülékHőidőrelé
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Körny. Hőm. megjegyzésBellows max 100 °C/212 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMP55 DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Max. Üzemi nyomás [bar]17.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]245 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe22.0 bar
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [psig]319.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként21 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás male/femaleApa
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [max.]4.50 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar] [min.]0.30 bar
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [max.]0.45 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [MPa] [min.]0.03 MPa
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [max.]65.0 psi
Nyomáskül. beállítási tartománya [psi] [min.]4.3 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Relé kioldási ideje [s]120 s
Reszet funkcióManuális min.
SCIP dosszié számd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásDiff. Nyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskülönbség kapcsoló
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusMP55
UL által jóváhagyott hűtőközegekR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [max.]12 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [bar] Pe [min.]-1 bar
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [max.]175 psig
Üzemeltetési intervallum - ANy oldal [psig] Pe [min.]-15 psig
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.74 Kilogramm
Nettó súly0.66 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.921 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428365543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm