Pressure switch, CKB
061Z5009
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z5009
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Industrial pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | DIN Spade |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | DIN plug not included |
| Elemek tartalma | No |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Kapocs terhelhetőség | AC=6 A, 250 V |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Magasabb aktív nyomás [bar] | 123.00 bar |
| Magasabb aktív nyomás [psi] | 1784 psi |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 143.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2074 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Deflator |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 in |
| Nyomás csatlakozás típusa | Flare |
| Nyomás intervallum kategóriája | High pressure |
| Nyomás male/female | Female |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reszet funkció | Manual |
| Specifikációkulcs | CKB-2UCBM5009 |
| Tanúsítvány | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Termékcsoport | Switches and thermostats |
| Terméknév | Pressure switch |
| Terméktípus | CKB |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.253 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.214 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.762 Liter |
| EAN/UPC | 5715255007142 |