Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5008

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumIndustrial pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.DIN Spade
Elektromos csatlakozó megjegyzésekDIN plug not included
Elemek tartalmaNo
Hűtőközeg(ek)R744
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]302 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]115.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]1668 psi
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5008
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]143.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2074 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflator
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4 in
Nyomás csatlakozás típusaFlare
Nyomás intervallum kategóriájaHigh pressure
Nyomás male/femaleFemale
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reszet funkcióManual
SpecifikációkulcsCKB-2UCBM5008
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportSwitches and thermostats
TerméknévPressure switch
TerméktípusCKB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.242 Kilogramm
Nettó súly0.214 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255007135