Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Nyomáskapcsoló, CKB

061Z5003

Reszet funkció: Manuális, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 143

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozó megjegyzésekDIN plug not included
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R744
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]302 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]46.00 bar
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [psi]667 psi
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Max. Üzemi nyomás [bar]143.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2074 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflátor
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióManuális
SpecifikációkulcsCKB-2UCBM5003
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktípusCKB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.244 Kilogramm
Nettó súly0.18 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.551 Liter
EAN/UPC5715162609996