Nyomáskapcsoló, CKB
061Z3002
Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 143
061Z3002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | DIN plug not included |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Kapocs terhelhetőség | AC=6 A, 250 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Magasabb aktív nyomás [bar] | 130.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasabb aktív nyomás [psi] | 1885 psi |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLN3002 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 143.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2074 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Deflátor |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | ¼ in |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás intervallum kategóriája | Magas nyomás |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Reszet funkció | Manual with tool |
| Specifikációkulcs | CKB-2UCLN3002 |
| Tanúsítvány | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktípus | CKB |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.211 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.524 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |